Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF SPEEDskater

Zestaw SKF SPEEDskater zawiera 20 wysokiej jakości łożysk 608 do jazdy wyścigowej.

Łożyska SKF SPEEDskater są przeznaczone dla tych, którzy nie uznają kompromisów pomiędzy mocą a wytrzymałością. Pasują do wszystkich kółek wyścigowych z piastą w rozmiarze 608, z odpowiednimi tulejami dystansowymi. Łożyska SKF SPEEDskater wymagają regularnego smarowania olejem SKF Speed Master.

  • Właściwości toczne odpowiednie dla wyścigów: smar dla dużych prędkości i specjalny luz wewnętrzny
  • Doskonała wytrzymałość: Łożyska 608 wykonane z najczystszej na świecie stali chromowej SKF
  • Łatwa konserwacja: otwarte po jednej stronie
  • ISO5/ABEC 5: Najwyższe standardy dokładności SKF.
SKF logo