Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska stożkowe SKF

Łożysko stożkowe SKF
SKF oferuje szereg rozwiązań z zakresu łożysk stożkowych dopasowanych do potrzeb klienta i konkretnych zastosowań.

Łożyska stożkowe SKF zapewniają najwyższe osiągi i najdłuższą trwałość, co potwierdzają klienci uzyskujący maksymalną wydajność przez wiele lat i w rozmaitych zastosowaniach. Często przyjmuje się, że obciążenia nominalne podawane w katalogach łożysk odzwierciedlają ich faktyczną wydajność. Jednak specjaliści wiedzą, że do określenia parametrów katalogowych posłużono się bieżącymi normami ISO i po prostu podano je na podstawie fizycznych wymiarów łożysk. W rzeczywistości, wydajność łożyska zależy w znacznej mierze od jego geometrii wewnętrznej, wykończenia powierzchni, optymalizacji konstrukcji i precyzji wykonania, które to czynniki nie zostały wzięte pod uwagę podczas określania norm i zmieniają się w zależności od producenta.

Wydajność naszych łożysk potwierdzają nie tylko nasze zapewnienia. Najłatwiej przekonać się o tym podczas ich eksploatacji.
SKF logo