Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska stożkowe SKF z oznaczeniem CL7C

Te wysoce wydajne łożyska, oznaczone kodem SKF CL7C, doskonale sprawdzają się w zastosowaniach wymagających dużej sztywności, małego tarcia, dużych prędkości obrotowych lub gdy środki smarne mogą zaczynać tracić skuteczność. Duże napięcie wstępne zapewnia precyzyjne pozycjonowanie osiowe w całym okresie eksploatacyjnym, co jest ważne dla optymalnej współpracy zębatek w układach z wałkiem zębatym.
SKF logo