Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Piasta koła

Piasta koła samochodu ciężarowego

Przedsiębiorstwa z sektorów ciężarówek, przyczep i naczep oraz autobusów i autokarów starają się maksymalizować czas sprawności pojazdów przy jednoczesnym ograniczaniu do minimum kosztów eksploatacji oraz zużycia paliwa. Technologie SKF dla piasty koła pomogą Ci zaspokoić potrzeby Twoich klientów.

Firma SKF posiada kompetencje w zakresie łożyskowania, smarowania, uszczelnienia, montażu, obróbki powierzchni oraz kontroli jakości. Pozwala nam to oferować asortyment części i podzespołów optymalnie dopasowanych a niekosztownych.

Rozwiązania

SKF logo