Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Silnik

Silnik jest najbardziej wymagającym elementem pod względem wydajności, jakości i innowacyjności, od którego oczekuje się wysokiej mocy i dużych prędkości obrotowych, niezawodności i trwałości, bezpieczeństwa i podzespołów wykonanych z użyciem najnowszych technologii.

Klienci na rynku pojazdów dwu- i trójkołowych oczekują:

  • Konkurencyjnych kosztów
  • Oszczędności paliwa
  • Niskiego poziomu hałasu i wibracji
  • Długiego okresu eksploatacyjnego
  • Zwartej konstrukcji
  • Bezpieczeństwa

W celu spełnienia wymagań klientów, SKF oferuje indywidualnie dopasowane rozwiązania w zakresie łożysk i zespołów łożyskujących zapewniających wysoką wydajność w trudnych warunkach eksploatacyjnych, takich jak:

  • Zanieczyszczenie
  • Słabe smarowanie
  • Wysoka temperatura
SKF logo