Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły napinaczy paska

Bogate doświadczenie na polu produkcji zespołów napinacza (BTU – Belt Tensioner Unit) przeznaczonych do samochodów pozwoliło firmie SKF na rozszerzenie zakresu zastosowań tej technologii o paski rozrządu pojazdów dwu- i trzykołowych.

Firma SKF opracowała technologię projektowania i produkcji zespołów napinaczaautomatycznych zespołów napinacza przeznaczonych do szczególnych pojazdów dwu- i trzykołowych, która gwarantuje ich bezproblemowe działanie.

SKF logo