Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia trzpienia zaworu

Oferujemy szereg podzespołów do silników jednośladów, które redukują masę i tarcie, jednak żaden z nich nie przyczynia się do obniżenia poziomu emisji zanieczyszczeń w takim stopniu jak uszczelnienia trzpienia zaworu SKF. Zaprojektowane je z myślą o ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez doprowadzanie odmierzanej ilości oleju na połączenie układu zaworowego silnika. Uszczelnienia trzpienia zaworu wykonuje się z fluoroelastomeru (FKM) stworzonego pod kątem zastosowań w ruchu posuwisto-zwrotnym.
Oprócz możliwości zmniejszenia ilości pochodzących z paliwa zanieczyszczeń uszczelnienia trzpienia zaworu SKF oferują producentom korzyści natury konstrukcyjnej i produkcyjnej.

Proces produkcji i kontroli uszczelnień jest w pełni zautomatyzowany, co wspiera uzyskiwanie powtarzalnie wysokiej jakości. Dzięki hartowanej sprężynie uszczelnienia można stosować w różnych konfiguracjach konstrukcyjnych. W każdym przypadku uzyskuje się stałą siłę docisku promieniowego i eliminuje się osadzanie na zaworach oleju i węgla.
SKF logo