Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Energooszczędne łożyska kulkowe i stożkowe

Do kwestii najważniejszych dla współczesnej gospodarki należy oszczędzanie energii z myślą o ochronie środowiska. Jednym ze sposobów na osiąganie tego celu jest zmniejszanie tarcia. Firma SKF opracowała nowe odmiany konstrukcyjne łożysk kulkowych i stożkowych, umożliwiające zredukowanie tarcia nawet o 30%. Ta nowa linia produktów skierowana jest do klientów, którzy pragną zmniejszyć zużycie energii przez łożyska.

Najważniejsze cechy rozwiązania:
  • Zmniejszona masa
  • Nowa, zoptymalizowana konstrukcja
  • Większa długość bieżni
  • Specjalna konfiguracja powierzchni elementów tocznych
  • Energooszczędne łożyska kulkowe i stożkowe bazują na konstrukcji standardowych łożysk kulkowych i stożkowych.
SKF logo