Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Energooszczędne łożyska SKF

Do kwestii najważniejszych dla współczesnej gospodarki należy oszczędzanie energii z myślą o ochronie środowiska. Jednym ze sposobów na osiąganie tego celu jest zmniejszanie tarcia. Firma SKF opracowała nowe odmiany konstrukcyjne łożysk kulkowych i stożkowych, umożliwiające zredukowanie tarcia nawet o 30%. Ta nowa linia produktów skierowana jest do klientów, którzy pragną zmniejszyć zużycie energii przez łożyska.

Najważniejsze cechy rozwiązania:

  • Zmniejszona masa
  • Nowa, zoptymalizowana konstrukcja
  • Większa długość bieżni
  • Specjalna konfiguracja powierzchni elementów tocznych
  • Energooszczędne łożyska kulkowe i stożkowe bazują na konstrukcji standardowych łożysk kulkowych i stożkowych.
SKF logo