Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zoptymalizowane rozwiązania łożyskujące

SKF oferuje dopasowane do użytkownika konstrukcje łożysk do konkretnych jednośladów o zoptymalizowanych wymiarach zewnętrznych, odporności na obciążenia, geometrii wewnętrznej, konstrukcji koszyka i uszczelnienia oraz o pierścieniach wykonanych z zastosowaniem lepszej obróbki metalurgicznej zgodnie z wymogami danego zastosowania.

SKF zoptymalizował łożyska do skrzyń biegów zgodnie z wymogami konkretnych zastosowań dobierając luz promieniowy i stosując specjalną obróbkę powierzchniową i uszczelnienia.

SKF logo