Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF StopGo

Zespolenie wiedzy na temat łożysk i mechatroniki pozwoliło firmie SKF stworzyć wyjątkowy system Stop-Start do pojazdów dwu- i trzykołowych, przyczyniający się do
zmniejszenia zapotrzebowania na energię i obniżenia poziomu emisji.
Rozwiązanie to stanowi gotowy do zamontowania zespół, który instaluje się z równie dużą łatwością jako rozwiązanie fabryczne i w ramach modernizacji istniejących jednośladów.
Najważniejsze cechy systemu:
  • Zintegrowane rozwiązanie pełniące jednocześnie funkcje łożyskowania, monitorowania prędkości oraz Stop-Start
  • Indywidualne dopasowanie do specyfikacji pojazdu
  • Podstawa do stworzenia w przyszłości rozwiązania pomiaru do ABS–u
SKF logo