Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska uszczelnione o niskim współczynniku tarcia

Oferowane przez SKF łożyska kulkowe zwykłe o niskim współczynniku tarcia umożliwiają zmniejszenie tarcia o ponad 30%. Łożyska te wyposażone są w uszczelnienie o niskim współczynniku tarcia i specjalny koszyk oraz wypełnione smarem zmniejszającym tarcie.
SKF logo