Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SKF StopGo

Zespolenie wiedzy na temat łożysk i mechatroniki pozwoliło firmie SKF stworzyć wyjątkowy system Stop-Start do pojazdów dwu- i trzykołowych, przyczyniający się do
zmniejszenia zapotrzebowania na energię i obniżenia poziomu emisji.
Rozwiązanie to stanowi gotowy do zamontowania zespół, który instaluje się z równie dużą łatwością jako rozwiązanie fabryczne i w ramach modernizacji istniejących jednośladów.
Najważniejsze cechy systemu:
  • Zintegrowane rozwiązanie pełniące jednocześnie funkcje łożyskowania, monitorowania prędkości oraz Stop-Start
  • Indywidualne dopasowanie do specyfikacji pojazdu
  • Podstawa do stworzenia w przyszłości rozwiązania pomiaru do ABS–u
SKF logo