Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnione łożyska nośnika zębatek

Nośnik zębatek przenosi moc silnika przekazywaną do tylnego koła przez łańcuch lub koło pasowe. Nośniki zębatek wyposaża się w pojedyncze łożysko kulkowe zwykłe. Łożysko SKF z uszczelnieniem o niskim współczynniku tarcia charakteryzuje się niewielkim tarciem i prostotą montażu.
SKF logo