Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożyskujące dźwigienek zaworowych SKF

Dzięki wykorzystaniu doświadczenia SKF w zakresie budowy zespołów łożyskujących, uszczelnień, smarowania i usług rozwijania konstrukcji, zespół łożyskujący z łożyskami dźwigienek zaworowych SKF stanowi wydajne rozwiązanie dla układów zaworowych w pojazdach jedno- i trójkołowych. Zespoły łożyskujące dźwigienek zaworowych SKF generują mniejsze tarcie i są wyjątkowo wytrzymałe.

Właściwości
  • Płynna i precyzyjna praca zaworów
  • Wyższa odporność na zużycie
  • Ograniczone poziomy hałasu, drgań i zużycia
  • Lepsze trzymanie śruby regulacyjnej
  • Dłuższa eksploatacja dzięki mniejszemu tarciu
  • Optymalne rozłożenie masy oznacza mniejsze wibracje

Korzyści

  • Lepsza trwałość eksploatacyjna i niezawodność
  • Mniejsze tarcie, hałas i drgania
  • Niższe koszty montażu
  • Wyższe prędkości robocze
SKF logo