Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Długi okres eksploatacyjny

Dzięki właściwemu doborowi podzespołów, prawidłowemu montażowi i odpowiedniej eksploatacji, SKF może zapewnić standardy jakościowe przekładające się na wartość dodaną dla klienta. SKF jest gotowy na wyzwania związane z wydłużeniem okresu eksploatacyjnego oraz spełnieniem wymogów klienta i rynku.

Duże bezawaryjne przebiegi oznaczają możliwość długiego użytkowania i wysoką wartość rezydualną na rynku wtórnym.

Rozwiązania

SKF logo