Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Kompaktowe i zintegrowane rozwiązania uszczelnienia

Firma SKF opracowała nowe rozwiązania uszczelnienia, które zapobiegają wnikaniu zanieczyszczeń i przyczyniają się do poprawy smarowania, a tym samym do wydłużenia okresu eksploatacji.

ICOS to łożysko kulkowe wyposażone w zintegrowane kompaktowe uszczelnienie olejowe. Jest to pojedynczy, zwarty zespół o licznych zaletach, takich jak poprawa skuteczności uszczelnienia i prostota utrzymania ruchu. ICOS przyczynia się do obniżenia łącznych kosztów stosowania uszczelnień w porównaniu z tradycyjnym układem uszczelnień łożysk.

SKF logo