Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Integracja mechatroniki

zespole łożyskowym zabudowano wysokiej jakości czujnik, który umożliwia przekazywanie różnorodnych informacji –liczby obrotów na minutę, prędkości koła, kierunku obrotu – niezbędnych do działania ABS-u i dla innych funkcji. Zalety hamulców z układem zapobiegającym blokowaniu się kół są znane producentom samochodów od dawna. Nowa możliwość skutecznego przesyłania danych stanowi wartość dodaną i pozwala na wyróżnienie modelu spośród produktów dostępnych na rynku pojazdów dwu- i trzykołowych.
Scalenie łożysk SKF z technologią pomiaru umożliwia konstruowanie kompaktowych i niezawodnych rozwiązań dla potrzeb cyfrowych wyświetlaczy pojazdów dwu- i trzykołowych, obsługujących:
  • ABS,
  • System wizualizacji prędkości i odległości
  • Tachometr
  • System zarządzania bezpośrednim wtryskiem paliwa
SKF logo