Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wysoce wydajne łożysko stożkowe

Zwiększanie wydajności i niezawodności systemów łożyskowań

Dzięki zoptymalizowanej geometrii bieżni, ulepszonej topografii powierzchni i większej dokładności pracy, wysoce wydajne łożyska stożkowe SKF mogą pomóc zwiększyć wydajność systemów łożysk obsługujących wały pracujące z wysokimi i średnimi prędkościami.

Łożyska klasy SKF Explorer zostały zaprojektowane w szczególności dla przekładni turbin wiatrowych i są dostępne z czernionymi (powlekanymi warstwą tlenku) wałeczkami i pierścieniami. Korzyści:
  • Zwiększona niezawodność przekładni
  • Zmniejszone tarcie
  • Lepsze warunki smarowania
  • Mniejsze wibracje
  • Niższa temperatura robocza
  • Zmniejszenie poziomu hałasu
SKF logo