Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Hybrydowe łożyska kulkowe zwykłe SKF XL

Opracowane do dużych turbogeneratorów wiatrowych

Hybrydowe łożyska kulkowe zwykłe SKF XL pomagają farmom wiatrowym zaizolować turbiny przed prądami elektrycznymi, zapewniając jednocześnie dużą niezawodność i wysoką wydajność.

Sprawdzone parametry pracy

Łożyska hybrydowe SKF zapewniają długi okres eksploatacji smaru, szczególnie w trudnych warunkach pracy. Łożyska hybrydowe są lepsze od łożysk stalowych pod kątem odporności na zużywanie się podczas pracy w zanieczyszczonych warunkach ze słabym smarowaniem.

Testy wykazały również doskonałe zachowanie się azotku krzemu podczas kontaktu z metalowymi bieżniami w warunkach poślizgu, dzięki bardziej gładkiej powierzchni i większej twardości ceramicznych elementów tocznych.

Elastyczne rozwiązania

SKF produkuje i dysponuje szeroką gamą hybrydowych łożysk kulkowych zwykłych XL, w najczęściej stosowanych rozmiarach w turbogeneratorach. Dla wielomegawatowych generatorów turbin wiatrowych wymagających innych rozmiarów łożysk lub łożyskowań, SKF może dostarczyć rozwiązania wykonywane na zamówienie.
SKF logo