Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SKF WindLub

Automatyczny system smarowania w celu zwiększenia niezawodności

SKF WindLub, scentralizowany system smarowania przeznaczony dla turbin wiatrowych dostarcza dokładnie ustalonych ilości właściwego środka smarnego w odpowiednie miejsca wszystkich urządzeń wirujących dokładnie we właściwym czasie.

Maksymalizacja dyspozycyjności, minimalizacja wpływu na środowisko naturalne

System smarowania SKF WindLub pomaga zwiększyć niezawodność i dyspozycyjność turbiny. System pozwala także wydłużyć okres eksploatacji turbiny i zredukować koszty eksploatacji i koszty środków smarnych. Dodatkowo system SKF WindLub minimalizuje wpływ na środowisko naturalne dzięki unikaniu nadmiernego smarowania.

Jeszcze większe uproszczenie utrzymania ruchu

SKF WindLub może być z łatwością połączony z systemem monitorowania SKF WindCon w celu dalszego uproszczenia utrzymania ruchu i zwiększenia niezawodności. To połączenie udostępnia operatorom możliwość pełnego przeglądu układu smarowania.

Więcej informacji można uzyskać klikając tutaj
SKF logo