Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Konserwacja w oparciu o stan techniczny

Zmniejszanie kosztów poprzez optymalizację procedur konserwacji

Turbina wiatrowa
SKF może pomóc w zwiększeniu dochodowości turbin wiatrowych. Jednym ze sposobów jest pomoc w przejściu z konserwacji opartej na czasie eksploatacji na konserwację opartą na stanie technicznym urządzeń.

Konserwacja oparta na stanie technicznym oznacza, że prace konserwacyjne są przeprowadzane wtedy, kiedy są niezbędne. Pozwala to radykalnie zmniejszyć koszty konserwacji. SKF może pomóc zwiększyć dochodowość farm wiatrowych lub turbin poprzez metodę konserwacji skoncentrowanej na niezawodności (RCM), przystosowanej specjalnie do potrzeb turbin wiatrowych.

Poznaj pełną gamę SKF BeyondZero

SKF logo