Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania łożysk samonastawnych

Rozwiązania SKF dla wałów głównych i wałów wirnika

Niezależnie od tego, czy wymagane jest jedno- lub dwu-łożyskowe podparcie wirnika, SKF pomoże opracować najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Dla podparcia wału głównego konstrukcje dwupunktowe wykorzystują dwa łożyska, które najczęściej są łożyskami baryłkowymi . W tej konstrukcji przekładnia działa tylko jak konwerter momentu obrotowego. W konfiguracji trzypunktowej, jedno łożysko baryłkowe i sama przekładnia podtrzymuje wał wirnika.

Prostota i integracja

Trójpunktowa konstrukcja wsparcia jest popularna z powodu prostoty konstrukcji i funkcji integracji. W odróżnieniu od koncepcji wsparcia dwułożyskowego, musi zostać zaprojektowana przekładnia z trzema punktami wsparcia w celu przenoszenia obciążeń wału głównego, a nie tylko obciążeń będących reakcją na moment obrotowy.

Oba rozwiązania polegają na sprzęgle, które dociska do siebie wał wirnika i wał przekładni.

Poznaj pełną gamę SKF BeyondZero

SKF logo