Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Napęd bezpośredni

Turbiny dla napędu bezpośredniego i bez stosowania przekładni posiadają zawieszenia 1-punktowe i 2-punktowe. Zawieszenia 2-punktowe wymagają stosowania zwykłych piast i osi. Zawieszenia 1-punktowe nie posiadają w ogóle osi. Pracują z prędkościami generatora wahającymi się od 12 do 30 obr./min.

Rozwiązania

SKF logo