Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprawdzanie poprawności funkcjonowania wału

Zapewnianie optymalnej konstrukcji dzięki sprawdzaniu poprawności funkcjonowania wału

Turbiny stają się coraz większe pod względem rozmiarów i złożoności procedur obsługi. Oznacza to, że rośnie również koszt każdej turbiny. Zmniejszenie kosztów na 1 kWh energii ma krytyczne znaczenie. Aby pomóc osiągnąć te cele procedura sprawdzania poprawności projektu odgrywa coraz ważniejszą rolę w zapewnianiu optymalnej wydajności.

Wiedza SKF może pomóc

Używając wiedzę SKF do sprawdzania poprawnego funkcjonowania łożyska głównego oraz/lub całego układu napędowego może zabezpieczyć inwestycję oraz wydajność turbiny wiatrowej. Pomiary, gromadzenie danych oraz analizy są przeprowadzane na pierwszym prototypie nowego projektu turbiny wiatrowej. Dostarcza to wartościowej wiedzy odnośnie zachowywania się konstrukcji w aktualnych warunkach.
SKF logo