Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Usługi doradztwa technicznego SKF

Szerokie doświadczenie w projektowaniu turbin

Posiadając ponad 100 lat doświadczenia związanego z maszynami wirującymi usługi konsultacji inżynieryjnych SKF mogą zapewnić, że nowa turbina będzie odpowiednią turbiną już od samego początku.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu, które dotyczy najwcześniejszych turbin oraz najnowszych konstrukcji, inżynierowie SKF mogą pomóc unikać
opóźnień projektowych i identyfikować bardziej
dochodowe podejścia.

Szeroka gama usług dla turbin

Na przykład poprzez stosowanie obliczeń metodą elementów skończonych (Finite Element Method) jesteśmy w stanie pomóc określać napięcie wstępne łożysk, odporność na zużycie oraz naprężenia stykowe łożysk dla różnych przypadków obciążeń.

Przy użyciu "wirtualnego" stanowiska testowego możemy również symulować różne warunki operacyjne wielomegawatowych turbin wiatrowych. Symulacje te mogą dotyczyć testowania różnych materiałów, temperatur roboczych różnych pozycji oraz skutków braku środka smarowniczego.
SKF logo