Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Oprawy

Minimalizacja konserwacji i wydłużenie okresu eksploatacji

Oprawy łożysk wykonywane na zamówienie dla zastosowań w wałach głównych można modyfikować w celu dopasowania do wymiarów ramy i wału. Na żądanie mogą być również malowane. Oprawy są wyposażone w wysokiej jakości uszczelnienie labiryntowe, które zapewnia:
  • Długi okres eksploatacyjny
  • Niezawodne działanie
  • Ograniczenie potrzeb konserwacyjnych
Dla już wyprodukowanych opraw dostępne są sprzęt wzorcowy i rysunki techniczne. Oznacza to krótszy czas dostaw i brak dodatkowych kosztów dla sprzętu wzorcowego.


SKF logo