Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Konfiguracja z przekładnią

Rozwiązania dla konfiguracji sztywnych i elastycznych

Turbiny wiatrowe pracujące z przekładnią są klasyfikowane jako sztywne lub elastyczne.

Systemy elastyczne to systemy z 2-punkowym lub 3-punktowym zwieszeniem. Dla podparcia wału głównego konstrukcje dwupunktowe wykorzystują dwa łożyska, które najczęściej są łożyskami baryłkowymi . W tej konstrukcji przekładnia działa tylko jak konwerter momentu obrotowego. W konfiguracji trzypunktowej, jedno łożysko baryłkowe i sama przekładnia podtrzymuje wał wirnika.

Konfiguracje sztywne to konfiguracje z 1-punktowym zawieszeniem lub bez wału.

Niezależnie od używanej konstrukcji firma SKF dysponuje wiedzą i rozwiązaniami pozwalającymi:
  • Zwiększyć wydajność
  • Zwiększyć niezawodność
  • Zmniejszyć nakłady na konserwację

Rozwiązania

SKF logo