Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania łożysk samonastawnych

Zmniejszenie ciężaru gondoli i zwiększenie niezawodności turbiny

Zwiększenie wydajności turbin wiatrowych wymaga najczęściej decyzji konstrukcyjnych dotyczących zwiększenia jej ciężaru oraz kosztu gondoli. Samonastawne łożyska SKF dla wału głównego turbiny wiatrowej oferują wydajną alternatywę, która zmniejsza ciężar gondoli oraz koszty produkcji, przy równoczesnym zwiększeniu niezawodności turbiny.

Wysoka nośność

System samonastawnych łożysk SKF dla wału głównego turbiny wiatrowej wykorzystuje łożysko baryłkowe w położeniu ustalonym i toroidalne łożysko wałeczkowe CARB w położeniu swobodnym. Taka kombinacja oferuje wysoką nośność w mniejszej i lżejszej oprawie.
SKF logo