Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska stożkowe

Większa wydajność przy różnych obciążeniach

Stożkowa konstrukcja bieżni sprawia, że łożyska te nadają się szczególnie do rekompensowania połączonych obciążeń promieniowych i osiowych. Zdolność przenoszenia obciążeń osiowych przez łożyska jest w dużym stopniu zależna od kąta kontaktu – im większy kąt, tym większa zdolność do przenoszenia obciążeń osiowych.

Łożyska stożkowe SKF zapewniają optymalne rozłożenie naprężeń na stykach wałków z bieżnią. Specjalna konstrukcja powierzchni ślizgowych na obrzeżu prowadzącym i powierzchni czołowych wałeczków w znaczącym stopniu ułatwia tworzenie filmu smarowego w miejscach styku końca wałeczka z obrzeżem, co daje liczne korzyści eksploatacyjne:
  • Większa niezawodność pracy
  • Mniejsza wrażliwość na niewspółosiowość
  • Dłuższe odstępy między serwisami
  • Obniżenie kosztów eksploatacji
  • Zmniejszenie zużycia energii
SKF logo