Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprzęgła

Wysoka precyzja, szybki i uproszczony montaż

Sprzęgła hydrauliczne SKF OKCK zapewniają szybki i łatwy montaż, używając tylko energię oleju. Nie wymaga to stosowania głośnych, wibrujących kluczy pneumatycznych.

Montaż i demontaż jest cztery razy szybszy w porównaniu do sprzęgieł mechanicznych. Czasy montażu i demontażu w fabryce są krótsze niż pół godziny. To samo dotyczy montażu na miejscu u klienta.

Oprócz tego dokładność jest większa niż w przypadku sprzęgieł mechanicznych, a samo sprzęgło jest zaprojektowane do wytwarzania kontrolowanego dużego nacisku na wały, nie uruchamiając przy tym żadnych elementów.
SKF logo