Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Oprawy

Minimalizacja konserwacji i wydłużenie okresu eksploatacji

Oprawy łożysk wykonywane na zamówienie dla zastosowań w wałach głównych można modyfikować w celu dopasowania do wymiarów ramy i wału. Na żądanie mogą być również malowane. Oprawy są wyposażone w wysokiej jakości uszczelnienie labiryntowe, które zapewnia:
  • Długi okres eksploatacyjny
  • Niezawodne działanie
  • Ograniczenie potrzeb konserwacyjnych
Dla już wyprodukowanych opraw dostępne są sprzęt wzorcowy i rysunki techniczne. Oznacza to krótszy czas dostaw i brak dodatkowych kosztów dla sprzętu wzorcowego.


SKF logo