Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożysko wieńcowe o wysokiej wytrzymałości

Usprawnienie wydajności i niezawodności turbiny wiatrowej

Łożysko wieńcowe o wysokiej trwałości
Ekstremalne warunki atmosferyczne, wysokie obciążenia, odległe lokalizacje i coraz większe konstrukcje to tylko niektóre z wyzwań operacyjnych dla turbin wiatrowych. Łożysko wieńcowe o wysokiej wytrzymałości zostało opracowane w celu stawienia czoła tym wyzwaniom. Dzięki ulepszonym możliwościom uszczelniania i przeprojektowanej geometrii wewnętrznej to łożysko nowej generacji może pomóc zwiększyć niezawodność turbiny przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów obsługi i konserwacji.

Nowa geometria wewnętrzna koszyka i bieżni łożyska zmniejsza tarcie i zwiększa wydajność sterowania procesami kontroli turbiny i nachylania łopat. Nowy materiał uszczelniający oparty na poliuretanie zapewnia lepszą odporność na ozon, promieniowanie ultrafioletowe i słoną wodę, zmniejszając zużywanie się części i zapewniając dłuższy okres eksploatacji niż tradycyjne rozwiązania uszczelniające oparte na nitrylu. Solidna konstrukcja uszczelnienia jest mniej wrażliwa na odkształcenia pierścienia podczas pracy, zmniejszając wycieki smaru i wnikanie wody co pozwala naobniżenie kosztów konserwacji.

Korzyści

  • Zwiększona niezawodność turbiny nawet w trudnych warunkach
  • Wydłużenie cyklu eksploatacyjnego łożyska i uszczelnienia
  • Niższe koszty obsługi i konserwacji
  • Zwiększona kontrola łopat i lepsza wydajność
  • Skrócenie czasu instalacji i wymiany

Poznaj pełną gamę SKF BeyondZero

SKF logo