Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Energia wiatrowa

Usprawnienie wydajności i dochodowości turbiny

Firma SKF projektuje i opracowuje łożyska, uszczelnienia, systemy monitorowania stanu oraz systemy smarowania umożliwiające tańsze wytwarzanie energii wiatrowej.

Współpracując z producentami OEM i operatorami farm wiatrowych inżynierowie SKF dostarczają dedykowane rozwiązania, które mogą optymalizować niezawodność i wydajność nowych i już istniejących konstrukcji turbin.
Korzyści z rozwiązań SKF
Rozwiązanie SKF dedykowane dla turbiny wiatrowej może pomóc producentom turbin i operatorom farm wiatrowych:
  • Zwiększyć produkcję energii
  • Usprawnić wydajność i niezawodność turbiny
  • Zmniejszyć koszty konserwacji i obsługi
  • Zmniejszyć zużycie środków smarnych
  • Ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko
  • Zmniejszyć straty energii
  • Zmniejszyć liczbę roszczeń gwarancyjnych
  • Skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek
  • Dopasowywać rozwiązania do wymagań klientów
  • Prowadzić globalną produkcję

Poznaj pełną gamę SKF BeyondZero

SKF logo