Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienie osiowe HRC1 dla turbin wiatrowych

Dłuższy okres eksploatacji dzięki zabezpieczeniu łożyskowania wału przed zanieczyszczeniami

Uszczelnienie osiowe HRC1
Uszczelnienie osiowe HRC1 zostało zaprojektowane przez SKF jako wysoce wydajna alternatywa dla uszczelnień kauczukowych, które mogą zużywać się bardzo szybko z powodu ścierania się powierzchni współpracujących i słabych warunków smarowania, jakie występują na wale głównym (rys. 1). Uszczelnienie HRC1 jest wykonane z opracowanego przez SKF materiału poliuretanowego H-ECOPUR o doskonałej odporności na ścieranie się i wytrzymałości na zużywanie (rys. 2). Opracowana konstrukcja pomaga utrzymywać wargę uszczelnienia w stanie nasmarowanym, przy równoczesnym zapewnieniu minimalnego tarcia i tym samym zużywania się. Konstrukcja uszczelnienia i zastosowany materiał są gwarancją dłuższego okresu eksploatacji i spełniają zapotrzebowania harmonogramów konserwacji i inspekcji każdej farmy wiatrowej.

Uszczelnienie to dostępne w wersji pełnej i dzielonej zostało wyposażone w opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej z mechanizmem szybkiej blokady dla łatwej instalacji na wieży.

Zalety uszczelnienia osiowego HRC1:
  • Wydłużony czas eksploatacji
  • Obniżone koszty konserwacji
  • Zmniejszenie liczby awarii łożysk z powodu zanieczyszczeń
  • Zwiększenie niezawodności turbiny wiatrowej
  • Ułatwia modernizacje na wieży
SKF logo