Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Nautilus

Sprawdzona niezawodność i osiągi

Oryginalne łożysko stożkowe dwurzędowe SKF Nautilus to pojedynczy zespół łożyskowy wykonujący pracę dwóch podzespołów, gdyż eliminuje potrzebę stosowania wału głównego i zapewnia bezpośrednie połączenie skrzyni przekładniowej lub generatora z piastą. Brak wału głównego pozwala na znaczne zmniejszenie wymiarów i ciężaru gondoli. Oryginalne łożysko SKF Nautilus umożliwia również znaczne zmniejszenie tarcia w porównaniu z konstrukcją z walem głównym wspartym na dwóch łożyskach.

Teraz zapewnia jeszcze więcej opcji konstrukcyjnych niż kiedykolwiek przedtem

Kolejna generacja rozwiązań łożyskowych SKF Nautilus uwzględnia wiedzę zgromadzoną na podstawie wielu konstrukcji wyposażonych w łożyska SKF Nautilus opracowanych przez producentów turbin i konsultantów projektowych. W wyniku tego powstał rozszerzony asortyment rozwiązań SKF Nautilus dostarczający konstruktorom wiele nowych opcji projektowania turbin, w tym zawierających przekładnie lub z bezpośrednim napędem lub z obracającym się pierścieniem zewnętrznym lub wewnętrznym.

Wstępnie nasmarowane rozwiązanie ze zintegrowanym uszczelnieniem

Łożyska SKF Nautilus z wbudowanymi prowadnicami uszczelniającymi zapewniają redukcję ciężaru i związanych z tym kosztów oraz zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia podczas montażu turbiny. Ułatwiają także wymianę uszczelnień na wieży turbiny bez demontażu prowadnicy.

Pierścień wewnętrzny mocowany na śruby

Konstruowane w oparciu o standardowy, zewnętrzny pierścień mocowany na śruby oryginalnych łożysk SKF Nautilus, łożyska te są obecnie dostępne z pierścieniem wewnętrznym mocowanym na śruby. Łożysko jest po prostu przykręcane do piasty wirnika i do ramy montażowej zapewniając znacznie wyższą niezawodność eksploatacyjną i bezpieczeństwo w wyniku eliminacji konieczności czasochłonnego montażu odrębnych podzespołów w miejscu wykorzystania.
SKF logo