Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zmniejszanie kosztów konserwacji

Optymalizacja wydajności turbiny i planowanie konserwacji

Konserwacja turbiny wiatrowej
Na operatorów farm wiatrowych jest ciągle wywierana presja, aby produkowali więcej i taniej. Przy mniejszym kapitale inwestycyjnym. Z mniejszą liczbą personelu. Ze zmniejszonym budżetem na konserwację.

SKF może pomóc optymalizować wydajność turbiny wiatrowej i wdrażać technologie do zmniejszenia kosztów konserwacji.

Dzięki rozwiązaniom SKF operatorzy mogą osiągnąć:
  • Mniejszą ilość wizyt w miejscu instalacji i mniejszą liczbę przestojów
  • Tańsze, wcześniej zaplanowane procedury konserwacji, takie jak wcześniejsze przyciągnięcie dźwigów, sprowadzenie personelu serwisowego i części zamiennych

Rozwiązania

SKF logo