Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Czernienie (powlekanie warstwą tlenku)

Czernienie (powlekanie warstwą tlenku)
Proces czernienia (powlekania warstwą tlenku) pierścieni i wałków (sufiks L4B) poprawia niezawodność i wydajność w bardzo wymagających zastosowaniach, w szczególności w warunkach niskich obciążeń i wibracji. Oprócz tego zapewnia ochronę antykorozyjną i poprawia przyleganie środka smarnego na powierzchniach. Dlatego proces czernienia jest zalecany dla łożysk stożkowych montowanych na wałach wysokoobrotowych oraz dla łożysk walcowych w instalacjach planetarnych i równoległych wału.

Więcej na temat łożysk SKF:

SKF logo