Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wysoce wydajne łożyska walcowe SKF

Większa zdolność przenoszenia obciążeń i niezawodność

Wysoce wydajne łożyska walcowe SKF
Konwencjonalne łożyska walcowe z pełną liczbą wałeczków często są narażone na obciążenia z powodu częstego uruchamiania i wyłączania, ponieważ odbudowa warstwy środka smarnego po każdym uruchomieniu zajmuje trochę czasu. Wysoce wydajne łożyska walcowe SKF Explorer posiadają wykończenie powierzchni, która umożliwia szybkie tworzenie się warstwy środka smarnego.

Aby uzyskać maksymalną nośność (zdolność przenoszenia obciążeń) łożyska z pełną liczbą wałeczków oraz wysoką wydajność łożyska z koszykiem (brak kontaktu metal-metal), firma SKF opracowała wysoce wydajne łożyska walcowe. Korzyści:
  • Mniejsze zużycie energii
  • Zwiększona zdolność przenoszenia obciążeń w porównaniu do standardowych łożysk z koszykami
  • Dłuższe odstępy między serwisami
  • Mniejsze poziomy hałasu i drgań
SKF logo