Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcje uszczelnień

Ochrona w trudnych warunkach środowiskowych

Turbiny wiatrowe pracujące w trudnych i odległych środowiskach, aby mogły pracować w optymalny sposób, wymagają odpowiedniego uszczelnienia każdego łożyska. Uszczelnienia SKF służą do zapewniania maksymalnej ochrony przed zanieczyszczeniami z równoczesnym zachowaniem środka smarnego.

Uszczelnienia są kompatybilne ze smarami i olejami i mogą pracować w szerokim zakresie temperatur.

Wysokiej jakości materiały uszczelniające firmy SKF zapewniają:
  • Długi okres eksploatacyjny
  • Niezawodne działanie
  • Minimalizację konserwacji

SKF logo