Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozłączne łożyska walcowe SKF o wysokiej nośności

Większa zdolność przenoszenia obciążeń i niezawodność

Wysoce wydajne rozłączne łożyska walcowe SKF
Rozłączne łożyska walcowe SKF łączą w sobie dużą zdolność do przenoszenia obciążeń, typową dla łożysk z pełną liczbą wałeczków, oraz możliwość pracy z dużymi prędkościami, typową dla łożysk z koszykiem. Unikalna konstrukcja łożyska zmniejsza ryzyko przytarcia, zużycia adhezyjnego i awarii łożysk zamontowanych na wałach wysokoobrotowych, natomiast w przypadku wysokoobrotowych walów pośrednich umożliwia przenoszenie większych obciążeń.

Szybsza i łatwiejsza konserwacja

Gdy wymagana jest konserwacja – w szczególności części górnej turbiny – wysoce wydajne rozłączne łożyska walcowe SKF mogą uczynić ją szybszą i łatwiejszą. Łożyska te mogą być montowane jak standardowe łożyska walcowe, a zoptymalizowane zagłębienie wałeczków ułatwia to zadanie.

Korzyści

  • Większa niezawodność przekładni
  • Wysoka zdolność przenoszenia obciążeń
  • Zmniejszenie liczby przytarć i zużycia
  • Mniejsza ilość awarii łożysk
  • Szybki i łatwy montaż/demontaż
  • Zmniejszenie kosztów utrzymania ruchu
  • Większe bezpieczeństwo pracy
SKF logo