Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarowanie w oparciu o stan techniczny dla turbin wiatrowych

Zwiększenie niezawodności dzięki połączeniu systemów SKF do monitorowania stanu technicznego z systemami automatycznego smarowania

Smarowanie w oparciu o stan techniczny
System smarowania SKF w oparciu o stan techniczny to aktywne połączenie systemów SKF WindCon i SKF WindLub (rys. 1), wykorzystujące systemy smarowania SKF i Lincoln. Umożliwia on automatyczne dodatkowe dozowanie środka smarnego do łożysk turbiny wiatrowej w krytycznych sytuacjach i oferuje pełne monitorowanie pompy systemu smarowania. System smarowania SKF w oparciu o stan techniczny umożliwia klientom OEM i operatorom farm wiatrowych kontrolować potrzeby konserwacyjne i zmniejszać koszty jednej kilowatogodziny.

Zalety systemu smarowania SKF w oparciu o stan techniczny:
  • Zdalne uruchamianie dodatkowych cykli smarowania
  • Wydłużenie okresu eksploatacji turbiny wiatrowej
  • Zwiększenie dostępności turbiny wiatrowej
  • Zmniejszenie ryzyka nieplanowanych przestojów
  • Funkcjonalność zdalnego systemu smarowania
  • Wdrażanie rozwiązań z atestem GL
  • Zmniejszenie kosztów operacyjnych i kosztów na 1 kWh wyprodukowanej energii
  • Wydłużenie okresów międzyobsługowych
  • Zmniejszenie kosztów wznoszenia turbiny wiatrowej
SKF logo