Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Możliwe rozwiązania poważnych problemów z łożyskami napotykanych w energetyce morskiej

Informacje o dokumencie
Data: 2014-03-20T13:00:00
Miejsce: Edynburg
Prezenter: Stephen Salter, Zasłużony Emerytowany Profesor Uniwersytetu Edynburskiego
Konferencja: SKF Ocean Energy technology Day
Stephen Salter

Streszczenie

Pomimo ochrony zapewnianej przez uginanie pod wpływem ogromnych fal, główne łożysko długiej edynburskiej instalacji pływowej musi przenosić przemienne obciążenia promieniowe na poziomie 50 MN z prędkością 2 metrów na sekundę. Musi pracować bez uszczelnienia w biologicznie aktywnej wodzie morskiej. Musi charakteryzować się niewielkim tarciem i 25-letnim okresem eksploatacji. Elementy łożyska są wykonane z betonu rozkładanego w deskowaniu przesuwnym, z tolerancją na poziomie co najmniej 100 mm przy nie mniejszym przesunięciu, wynikającym z obciążeń roboczych nadających instalacji owalny kształt. Łożysko osi pionowej edynburskiej instalacji pływowej o średnicy 200 metrów musi przenosić przez większość czasu podobne obciążenia, występujące w kierunku zarówno promieniowym, jak i osiowym, z prędkością 8 metrów na sekundę, charakteryzując się przy tym podobnym okresem eksploatacji. Wchodzi ono w skład systemu konwersji energii o mocy 200 MW, ze zmienną prędkością wejściową oraz synchronicznym wytwarzaniem energii w fazie z lądową siecią energetyczną. W prezentacji omówiono możliwe rozwiązania problemów.

Wprowadź kod promocyjny.

Dostęp do tych prezentacji przysługuje obecnie jedynie uczestnikom konferencji.

Jeżeli uczestniczyłeś w tym wydarzeniu, możesz uzyskać dostęp do materiałów w sposób opisany poniżej. 

  • Rejestracja i logowanie
  • Kliknij łącze „Promotion Codes” („Kody promocyjne”) w lewym panelu nawigacyjnym strony Knowledge Centre (Centrum wiedzy).
  • Wprowadź kod otrzymany od organizatorów konferencji; pamiętaj, że wielkość liter ma znaczenie.

Jednokrotne wykonanie tej czynności zapewni Ci dostęp do wszystkich prezentacji. Przy kolejnych odwiedzinach na stronie konieczne będzie jedynie logowanie.
SKF logo