Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dobór siłowników (Actuator Select)

Informacje o dokumencie
Język: Angielski
Format: Android , iPad , iPhone , Aplikacja internetowa
Platforma produktowa: Siłowniki
Dobór siłowników (Actuator Select)

Użytkownicy mogą wybrać potrzebną grupę produktową spośród kolum teleskopowych, siłowników liniowych, siłowników obrotowych i układów sterowania. Następnie, po wprowadzeniu kilku prostych parametrów, zostaną poprowadzeni poprzez proces doboru produktu.

Główne cechy są następujące:
  • Cztery kompletne grupy produktów
  • Dynamiczne filtrowanie wyników
  • Ranking wyników zależnie od zastosowania
  • Porównanie produktów (maks. 3 na raz)
  • Wskazanie odpowiedniego układu sterowania do wybranej kolumny teleskopowej lub siłownika
  • Bezpośredni odnośnik do rysunku produktu, arkusza danych technicznych i katalogów


Aplikacja jest dostępna zarówno na smartfony jak i tablety. Znajdź aplikację na Apple AppStore lub Google Play.

Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo