Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Narzędzie wspomagające dobór nagrzewnicy

Informacje o dokumencie
Język: Angielski , Francuski , Niemiecki , Hiszpański , Portugalski , Włoski , Rosyjski , Chiński
Format: Aplikacja internetowa
Platforma produktowa: Narzędzia do obsługi łożysk
Narzędzie wspomagające dobór nagrzewnicy

Internetowe narzędzie wspomagające dobór nagrzewnic ułatwia wybór nagrzewnicy SKF najodpowiedniejszej do danego zastosowania wiążącego się z montowaniem lub demontowaniem na gorąco łożysk lub innych elementów pierścieniowych.

Zaledwie trzy proste operacje wystarczają użytkownikowi do zdefiniowania danego zastosowania i otrzymania listy wszystkich zdatnych do niego nagrzewnic, obejmującej zalecenia uzależnione od stosunku parametrów do ceny.

Z poziomu narzędzia łatwo dostępne są dodatkowe informacje na temat każdej z nagrzewnic, takie jak karta danych produktu, zestawienie parametrów technicznych czy strona internetowa produktu.

Proces wyboru nagrzewnicy zaprojektowano z myślą o najpowszechniejszych zastosowaniach tego rodzaju urządzeń. W przypadku zastosowań szczególnych – wymagających temperatury nagrzewania przekraczającej +110˚C (+230˚F), związanych z nagrzewaniem materiałów nieżelaznych (np. miedzi lub mosiądzu) albo rodzących inne nietypowe potrzeby – zalecamy zasięgnięcie specjalistycznej porady poprzez skorzystanie z umieszczonego w aplikacji łącza kontaktowego.


Nagrzewnice uwzględnione w narzędziu:
• elektryczna płyta grzewcza SKF (729659 C)
• nagrzewnice indukcyjne SKF (TMBH 1, TIH 030m, TIH 100m, TIH 220m, TIH L33, TIH L44, TIH L77)
• stałe nagrzewnice indukcyjne SKF serii EAZ (obejmujące szafę sterowniczą)
• nagrzewnice indukcyjne SKF do zastosowań innych niż łożyska (TIH L33MB, TIH L44MB)

Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo