Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Modele CAD do pobrania

1. Wyszukiwanie według oznaczenia (numeru części)

Jeśli wiesz, jakiego dokładnie produktu szukasz, wpisz oznaczenie i naciśnij Szukaj.


2. Wyszukiwanie według typu i wymiarów produktu

Wybierz poniżej jedną z grup produktów, określ kryteria, po czym pobierz pożądany model CAD.

Więcej informacji na temat pobierania modeli CAD

  1. Przejdź do odpowiedniej tablicy produktowej (zob. łącza powyżej) i znajdź potrzebny produkt, wybierając odmianę konstrukcyjną i wariant, oznaczenie (numer części) oraz/lub średnicę wału.
    W przypadku niektórych produktów pobranie modelu CAD wymaga uprzedniego skonfigurowania produktu. Dotyczy to na przykład oprawy, w przypadku której najpierw trzeba wybrać łożysko, uszczelnienia oraz ewentualnie inne elementy. 
  2. Po znalezieniu odpowiedniego produktu kliknij przycisk „Model CAD”. (Przycisk ten jest aktywny dopiero po wskazaniu specyfikacji produktu.)
  3. Z rozwijanej listy wybierz pożądany format pliku CAD. Masz do wyboru szereg różnych formatów 3D natywnego oraz neutralnego 3D i 2D. Więcej informacji na temat formatów znajdziesz w szczegółowych instrukcjach.
  4. Kliknij przycisk „Pobierz”.

Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego wyrobu

Jeżeli nie możesz znaleźć produktu albo jesteś zainteresowany rozwiązaniem zindywidualizowanym, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem SKF lub biurem SKF albo skorzystaj z formularza kontaktowego.

Uwaga: Wymiarów niepodanych w tablicy produktowej nie należy mierzyć na rysunku z myślą o zwymiarowaniu sąsiadujących podzespołów.

Ostrzeżenie

Mimo że dołożono wszelkich starań w celu dopilnowania precyzji rysunków, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody bezpośrednie, pośrednie czy następcze, jakie mogą wyniknąć z posługiwania się rysunkami.
SKF logo