Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Modele CAD układów ruchu liniowego i systemów siłowników SKF

Rozwiązania dla ruchu liniowego
Każdy z produktów SKF z zakresu układów ruchu liniowego i systemów siłowników ma przypisany do pobrania model CAD SKF.

Zaawansowana funkcja podglądu 3D umożliwia obejrzenie z bliska produktu i jego podzespołów. Karta danych w postaci pliku PDF zawiera istotne wymiary i informacje. Korzystanie z zasobów ułatwia obsługa wielu formatów dwu- i trójwymiarowych plików graficznych.

Aby pobrać dwu- i trójwymiarowe modele oraz karty parametrów technicznych, odwiedź powiązaną stronę produktową.

Siłowniki liniowe

Kolumny teleskopowe

Jednostki sterujące

Przełączniki do obsługi systemów

Śruby kulkowe i wałeczkowe

Prowadnice liniowe i stoły

SKF logo