Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Cyfrowy katalog systemów smarowania SKF

Informacje o dokumencie
Język: Angielski , Niemiecki , Francuski , Włoski , Hiszpański , Rosyjski , Portugalski , Chiński , Japoński , Koreański
Format: Aplikacja do pobrania
Platforma produktowa: Rozwiązania z zakresu smarowania
Katalog rozwiązań SKF z zakresu smarowania

SKF Lubrication Systems Digital Catalogue to oprogramowanie, za pomocą którego zgromadzisz na swoim lokalnym komputerze wszystkie katalogi, podręczniki i ilustracje produktów SKF i Lincoln. Za sprawą funkcji aktualizacji automatycznie pobiera ono najnowsze wersje tych plików. Dokumenty te zapisuje na dysku komputera, co umożliwia odwoływanie się do nich bez połączenia z internetem. Jest to znakomite narzędzie do wyszukiwania rozwiązań SKF i Lincoln z zakresu smarowania do wszelkiego rodzaju maszyn i pojazdów.

Wymagania systemowe:
System operacyjny: Microsoft Windows Vista lub nowszy
Platforma: .Net Framework 4.5.2 lub nowsza wersja
Procesor: 2 GHz, 2 rdzenie
RAM: 2 GB
Ilość wolnego miejsca na dysku: 3,5 GB

Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo