Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dobór łożysk SKF

Informacje o dokumencie
Format: Aplikacja internetowa
Platforma produktowa: Łożyska, zespoły i oprawy łożyskowe
Dobór łożysk SKF

SKF Bearing Select (Dobór Łożysk SKF) jest dostępnym w sieci narzędziem do doboru łożysk, obliczającym trwałość zmęczeniową łożysk tocznych. Obliczenia są oparte na teoriach prezentowanych w katalogu Łożyska toczne SKF - 10000EN.

SKF Bearing Select ma następujące cechy:
  • Kompatybilność ze swoim poprzednikiem, programem SKF CADalog  
  • Obliczanie nominalnej trwałości zmęczeniowej dla pojedynczego łożyska lub dla dwóch łożysk zamocowanych na wspólnym wale
  • Łatwy dostęp przez Internet
  • Brak konieczności instalacji oprogramowania
  • Wbudowany generator raportów umożliwiający szybką dokumentację 
  • Zgodność z ostatnią wersją katalogu Łożyska toczne SKF - 10000EN 
  • Uaktualniona baza danych na temat łożysk, zawierająca najnowsze dane o produktach, w tym o łożyskach SKF Explorer
  • Przechowywanie plików wejściowych na serwerze lub lokalnie w komputerze użytkownika
Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo