Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Documented Solution Program

Informacje o dokumencie
Język: Angielski , Hiszpański , Portugalski , Francuski , Niemiecki , Chiński tradycyjny
Format: Aplikacja internetowa
Platforma produktowa: Usługi
SKF Documented Solution Program

"Poświęć parę minut. Oszczędzisz tysiące."

SKF Documented Solution Program (DSP) (Program udokumentowanych rozwiązań SKF) jest interaktywnym narzędziem, którego SKF używa do oszacowania pieniężnej wartości oszczędności, które użytkownik może uzyskać stosując produkty i rozwiązania SKF.

Współpracując z klientem i wprowadzając do programu dane, przedstawiciel handlowy SKF może wygenerować kwotę przewidywanych całkowitych oszczędności, jakie można osiągnąć wykorzystując rozwiązania SKF. Ponieważ klient dostarcza informacje na temat działalności jego własnej firmy (np. koszty materiałów, koszty pracy, dane na temat przestojów itd.), może mieć pewność, że przewidywane oszczędności są wiarygodne.

Krótko mówiąc, uwaga użytkownika skupia się nie na tym, jaki będzie początkowy koszt produktu lub usługi, lecz na tym, jaką wartość może on uzyskać w długim okresie, przez cały cykl życiowy jego zasobu.


Program DSP jest dostępny do użytku tylko dla przedstawicieli SKF. Pobierz lekką aplikację SKF DSP z SKF App Store (Worx Store), aby móc pracować z klientem w trybie offline. Następnie prześlij swój przypadek do bazy danych DSP i dokończ analizę za pomocą programu w trybie online, gdy będziesz w biurze.

SKF oferuje także SKF Distributor Value Programme (Program wartości dystrybutora SKF), który może zostać wykorzystany przez autoryzowanych dystrybutorów do wykazania wartości, jaką ich usługi dają klientom.

Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo